지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.
높은 홀딩 포스를 본 부품의 마모 없이 전달하기 위해 사용 (예 : 주조 또는 단조 제품의 가공)
이 폼목은 22620.0633 - 초경 인써트 / 포인트 타입 (d1 ±0,1: 12,6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 초경 인써트 (EH 22620.)
인써트
설치는 땜을 이용하거나, 접착 또는 압입하여 할 수 있다. 세 곳의 튀어나온 탭 부분이 설치할 때 회전되는 것을 방지함으로써 정확한 센터링을 할 수 있도록 한다. 제품 사용 상황에 따라 설치 반경을 d1 과 d2 사이에서 고려한다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers