22620.0631 - 초경 인써트

지그 구성을 위한 기본 부품으로써, 클램핑 장치, 바이스의 죠오, 클램핑 암, 물체를 고정하기 위한 클로우(발톱)로 적용 가능.

높은 홀딩 포스를 본 부품의 마모 없이 전달하기 위해 사용 (예 : 주조 또는 단조 제품의 가공)

이 폼목은 22620.0631 - 초경 인써트 / 포인트 타입 (d1 ±0,1: 11,3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 초경 인써트 (EH 22620.)

버전
그림
d1 [mm]
h1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
포인트 타입
그림:
2
d1 [mm]:
11,3 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
제품 번호:
22620.0631
문서
초경 인써트
  • 포인트 타입 – 그림 2
  • d1 ±0,1: 11,3 mm
  • d2 ±0,2: 12,1 mm
  • d3: ~ 9,3 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • 무게: 6,7 g
초경 인써트

재질

인써트

  • 초경, 포인트 타입

조립

설치는 땜을 이용하거나, 접착 또는 압입하여 할 수 있다. 세 곳의 튀어나온 탭 부분이 설치할 때 회전되는 것을 방지함으로써 정확한 센터링을 할 수 있도록 한다. 제품 사용 상황에 따라 설치 반경을 d1 과 d2 사이에서 고려한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22620.0631