22040.0406 - 스프링 플런저
플라스틱

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 22040.0406 - 스프링 플런저 플라스틱 / 플라스틱 볼 (d1: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 플라스틱 (EH 22040.)

버전
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
플라스틱 볼
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
제품 번호:
22040.0406
문서
스프링 플런저
  • 플라스틱 볼
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • 스트로크 s: 0,9 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 12 N
  • 스프링력1) F2: ~ 17 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 무게: 0,4 g
스프링 플런저

재질

몸체

  • 플라스틱 POM, 파란색

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22040.0406
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers