귀하의 선택에 따라 62 건이 조회되었습니다.
- 스틸, 열가소성 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS: 5 mm
- 스트로크 s: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 38 N
- 스프링력1) F2: ~ 100 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 31 g
show article view
- 스틸, 열가소성 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 6 mm
- 스트로크 s: 7 mm
- 스프링력1) F1: ~ 58 N
- 스프링력1) F2: ~ 140 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 77 g
show article view
- 스틸, 열가소성 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 8 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 80 N
- 스프링력1) F2: ~ 180 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 143 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M3
- d2: 1 mm
- l: 12 mm
- n: 0,4 mm
- t: 0,5 mm
- WS: 0,7 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 스프링력1) F1: ~ 2,5 N
- 스프링력1) F2: ~ 3 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 0,9 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- WS: 1,3 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 0,9 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- WS: 1,5 mm
- 스트로크 s: 2,3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 20 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,7 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- WS: 2 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 2,8 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 2,5 mm
- 스트로크 s: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 8 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4,6 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 3 mm
- 스트로크 s: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 10 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 9,5 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS: 4 mm
- 스트로크 s: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 10 N
- 스프링력1) F2: ~ 54 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 16 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS: 5 mm
- 스트로크 s: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 38 N
- 스프링력1) F2: ~ 100 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 34 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 6 mm
- 스트로크 s: 7 mm
- 스프링력1) F1: ~ 58 N
- 스프링력1) F2: ~ 140 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 8 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 80 N
- 스프링력1) F2: ~ 180 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 164 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- WS: 1,5 mm
- 스트로크 s: 2,3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 44 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 2,2 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- WS: 2 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 20 N
- 스프링력1) F2: ~ 48 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4,1 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M8
- d2: 3,5 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 2,5 mm
- 스트로크 s: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 26 N
- 스프링력1) F2: ~ 70 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 7,4 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 22 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- WS: 3 mm
- 스트로크 s: 3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 26 N
- 스프링력1) F2: ~ 70 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 28 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- WS: 4 mm
- 스트로크 s: 4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 51 N
- 스프링력1) F2: ~ 122 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 22 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 32 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- WS: 5 mm
- 스트로크 s: 5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 72 N
- 스프링력1) F2: ~ 164 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 46 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 40 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 6 mm
- 스트로크 s: 7 mm
- 스프링력1) F1: ~ 88 N
- 스프링력1) F2: ~ 206 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 87 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M24
- d2: 12 mm
- l: 52 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- WS: 8 mm
- 스트로크 s: 10 mm
- 스프링력1) F1: ~ 94 N
- 스프링력1) F2: ~ 250 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 167 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
- d1: M4
- d2: 1,5 mm
- l: 15 mm
- n: 0,6 mm
- t: 0,6 mm
- WS: 1,3 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 4 N
- 스프링력1) F2: ~ 16 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 0,9 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
- d1: M5
- d2: 2,4 mm
- l: 18 mm
- n: 1,2 mm
- t: 0,8 mm
- WS: 1,5 mm
- 스트로크 s: 2,3 mm
- 스프링력1) F1: ~ 6 N
- 스프링력1) F2: ~ 20 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 1,6 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 20 mm
- n: 1,3 mm
- t: 0,9 mm
- WS: 2 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 7 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 50 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 2,5 g
show article view
재질
나사 고정식 패드
- 스틸, 경화처리, 흑색처리
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리
몸체
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M3 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M3
- b: 50 mm
- d: 2,35 mm
- l: 55 mm
- 무게: 17 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M4 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M4
- b: 50 mm
- d: 3 mm
- l: 55 mm
- 무게: 18 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M5 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M5
- b: 50 mm
- d: 4 mm
- l: 60 mm
- 무게: 21 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M6 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M6
- b: 60 mm
- d: 4,7 mm
- l: 60 mm
- 무게: 30 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M8 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- 무게: 39 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M10 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- 무게: 66 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M12 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- 무게: 72 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M16 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- 무게: 144 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M20 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M20
- b: 100 mm
- d: 17 mm
- l: 115 mm
- 무게: 162 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M24 mm
- 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 무게: 258 g
특징
일반 스프링력: 표시 없음
고하중 스프링력: 두줄 표시
조립
스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.
데이터시트 EH 22060. 스프링 플런저 – 내부 육각렌치형
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요