스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
- d1 +0,004: 3/16 내부
- d2: 0,157 내부
- d3: 0,22 내부
- l1 ±0,01: 0,236 내부
- l2: 0,039 내부
- 스트로크 s: 0,039 내부
- 스프링력1) F1: ~ 1,3 lb
- 스프링력1) F2: ~ 2,1 lb
- 사용 온도 범위 최소: -22 °F
- 사용 온도 범위 최대: 122 °F
- 위치 홀 D1 +0,008: 3/16 내부
- 무게: 0,012 oz
show article view
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
- d1 +0,004: 1/4 내부
- d2: 0,197 내부
- d3: 0,276 내부
- l1 ±0,01: 0,276 내부
- l2: 0,039 내부
- 스트로크 s: 0,059 내부
- 스프링력1) F1: ~ 1,4 lb
- 스프링력1) F2: ~ 2,8 lb
- 사용 온도 범위 최소: -22 °F
- 사용 온도 범위 최대: 122 °F
- 위치 홀 D1 +0,008: 1/4 내부
- 무게: 0,024 oz
show article view
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
- d1 +0,004: 5/16 내부
- d2: 0,256 내부
- d3: 0,335 내부
- l1 ±0,01: 0,354 내부
- l2: 0,039 내부
- 스트로크 s: 0,075 내부
- 스프링력1) F1: ~ 1,9 lb
- 스프링력1) F2: ~ 4,5 lb
- 사용 온도 범위 최소: -22 °F
- 사용 온도 범위 최대: 122 °F
- 위치 홀 D1 +0,008: 5/16 내부
- 무게: 0,051 oz
show article view
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
- d1 +0,004: 3/8 내부
- d2: 0,315 내부
- d3: 0,433 내부
- l1 ±0,01: 0,531 내부
- l2: 0,059 내부
- 스트로크 s: 0,091 내부
- 스프링력1) F1: ~ 2,7 lb
- 스프링력1) F2: ~ 5 lb
- 사용 온도 범위 최소: -22 °F
- 사용 온도 범위 최대: 122 °F
- 위치 홀 D1 +0,008: 3/8 내부
- 무게: 0,103 oz
show article view
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
- d1 +0,004: 1/2 내부
- d2: 0,394 내부
- d3: 0,551 내부
- l1 ±0,01: 0,63 내부
- l2: 0,059 내부
- 스트로크 s: 0,126 내부
- 스프링력1) F1: ~ 3,1 lb
- 스프링력1) F2: ~ 5,6 lb
- 사용 온도 범위 최소: -22 °F
- 사용 온도 범위 최대: 122 °F
- 위치 홀 D1 +0,008: 1/2 내부
- 무게: 0,208 oz
show article view
재질
몸체
볼
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
조립
신축성 있는 디자인의 몸체로 인해서, 큰 치수의 홀에 적용하거나 바로 마운팅이 가능하다.
데이터시트 EH 2B080. 스프링 플런저 – 민자형, 칼라와 볼이 있는 형, 셀프-클램핑 – INCH