스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
고하중 스프링력은 "EH 22080. 스프링 플런저, 민자형, 긴 형, 칼라와 볼이 있는형" 참조.
이 폼목은 22080.1106 - 스프링 플런저 민자형, 긴형, 칼라와 볼 있음 / (d1 +0,1 +0,04: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자형, 긴형, 칼라와 볼 있음 (EH 22080.)
몸체
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.