22120.0206 - 인덱스 플런저
육각너트와 잠금 장치 있음

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

이 폼목은 22120.0206 - 인덱스 플런저 육각너트와 잠금 장치 있음 / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 육각너트와 잠금 장치 있음 (EH 22120.)

재질
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
제품 번호:
22120.0206
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 최소: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 최소: 17 mm
  • WS: 14 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6,5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 19 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
인덱스 플런저
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12 x 1,5 mm
제품 번호:
22120.0116
CAD
락 너트 ISO 8675 (DIN 439)
  • 락 너트 ISO 8675 (DIN 439), 스틸
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,5 g

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

잠금핀

  • 스틸, 경화처리

손잡이

  • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.0206
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.