인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 인덱스 플런저의 특징은 작은 치수임.
이 폼목은 22120.0246 - 인덱스 플런저 육각너트가 있는 형, 짧은 형 / 잠금장치 없음 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 육각너트가 있는 형, 짧은 형 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).