인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22120.0488 - 인덱스 플런저 육각 칼라가 있는 형, 스텐레스 스틸 / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 육각 칼라가 있는 형, 스텐레스 스틸 (EH 22120.)
몸체
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
잠금너트는 별도 구입.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.