22122.0010 - 인덱스 플런저
풀림 방지

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

이 폼목은 22122.0010 - 인덱스 플런저 풀림 방지 / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 최소: 9 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 풀림 방지 (EH 22122.)

재질
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
제품 번호:
22122.0010
문서
인덱스 플런저
  • 스틸
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 최소: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 6 N
  • 스프링력1) F2: ~ 25 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 45 g
인덱스 플런저

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

누름 단추

  • 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

잠금핀

  • 스틸, 경화처리

손잡이

  • 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

참조

손잡이 분리 불가능

잠금너트는 별도 구입.

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간링으로 조절할 수 있다.

작동

빨간색 버튼을 누른 상태로 유지한다. 잠금 핀은 이 버튼을 누른 상태에서만 손잡이를 당겨 뺄 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22122.0010
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.