인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22110.2348 - 인덱스 플런저 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸 / 손잡이 있음 잠금장치 있음 (d1 h11: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸 (EH 22110.)
케이스
잠금핀
손잡이
손잡이 분리 불가능
와셔 ISO 7092로 조립.
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).