인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.
이 폼목은 22110.2304 - 인덱스 플런저 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸 / 당김 링이 있는 타입, 잠금장치 없음 (d1 h11: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 플런저 마운팅 플렌지, 수평형, 스테인레스 스틸 (EH 22110.)
케이스
잠금핀
풀-링
손잡이 분리 불가능
와셔 ISO 7092로 조립.
잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers