22121.0120 - 인덱스 볼트
심플 디자인

인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.

정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용. 핀의 높은 스트로크(길이) 덕분에 다양한 용도로 사용 가능 (예, 문 고정쇠).

컴팩트한 디자인의 심플 버전.

이 폼목은 22121.0120 - 인덱스 볼트 심플 디자인 / (d1: 8 mm, d2: M12) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 심플 디자인 (EH 22121.)

재질
d1 [mm]
d2 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
제품 번호:
22121.0120
문서
인덱스 볼트
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • WS: 12 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 4 N
  • 스프링력1) F2: ~ 22 N
  • 조임 토크 최대: 13 Nm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 43 g
인덱스 볼트
제품
제품 번호
CAD
가능
제품:
락 너트 ISO 4035
인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
d2: M12
제품 번호:
22120.0708
CAD
락 너트 ISO 4035
  • 스틸
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233WS: 18 mm
  • 무게: 7,6 g

재질

몸체

  • 쾌삭강, 아연 도금처리

잠금핀

  • 스틸, 아연 도금처리

잠금 너트

  • 스틸, 아연 도금처리

참조

잠금너트는 별도 구입.

작동

인덱스 볼트를 들어 올리면 잠금 핀이 당겨진다. 인덱스 볼트를 회전하면 핀을 당겼을때의 위치가 된다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22121.0120
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.