22120.1232 - 인덱스 볼트
나사 플렌지 있음, 수평형

인덱스 볼트는 인덱싱 (위치 선정) 목적으로 사용됨.

이 폼목은 22120.1232 - 인덱스 볼트 나사 플렌지 있음, 수평형 / 잠금 기능 있음, 오른쪽 (d -0,05: 10 mm, l2 최소: 12 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 인덱스 볼트 나사 플렌지 있음, 수평형 (EH 22120.)

재질
버전
그림
d - -0,05 [mm]
l2 최소 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
버전:
잠금 기능 있음, 오른쪽
그림:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 최소 [mm]:
12 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22120.1232
문서
인덱스 볼트
  • 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 최소: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 25 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 132 g
인덱스 볼트

재질

케이스

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색

잠금핀

  • 스틸, 아연 도금처리

캐치

  • 플라스틱

조립

와셔 ISO 7092로 조립.

작동

잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 볼트를 당겨서, 70° 돌림으로써 톱니 멈추개를 사용해 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22120.1232
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.