귀하의 선택에 따라 18 건이 조회되었습니다.
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d -0,05: 6 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 68 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d -0,05: 8 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 69 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d -0,05: 8 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 131 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d -0,05: 10 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 72 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d -0,05: 10 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 133 g
show article view
- 잠금장치 없음 – 그림 1
- d -0,05: 12 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 137 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 왼쪽 – 그림 2
- d -0,05: 6 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 왼쪽 – 그림 2
- d -0,05: 8 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 69 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 왼쪽 – 그림 2
- d -0,05: 8 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 130 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 왼쪽 – 그림 2
- d -0,05: 10 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 71 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 왼쪽 – 그림 2
- d -0,05: 10 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 133 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 왼쪽 – 그림 2
- d -0,05: 12 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 136 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
- d -0,05: 6 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
- d -0,05: 8 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 69 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
- d -0,05: 8 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 130 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
- d -0,05: 10 mm
- l2 최소: 10 mm
- b1: 38 mm
- b2: 32 mm
- b3: 16 mm
- b4: 5,4 mm
- h1: 8,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 23 mm
- k1: 27 mm
- k2: 5,5 mm
- k3: 12 mm
- k4: 14,5 mm
- l1: 57 mm
- l3: 14 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 27 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 71 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
- d -0,05: 10 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 132 g
show article view
- 잠금 기능 있음, 오른쪽 – 그림 3
- d -0,05: 12 mm
- l2 최소: 12 mm
- b1: 46 mm
- b2: 40 mm
- b3: 20 mm
- b4: 6,4 mm
- h1: 11 mm
- h2: 6 mm
- h3: 29 mm
- k1: 33 mm
- k2: 6,5 mm
- k3: 14,5 mm
- k4: 19 mm
- l1: 71 mm
- l3: 17 mm
- 스프링력1) F1: ~ 25 N
- 스프링력1) F2: ~ 38 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 136 g
show article view
재질
케이스
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색
잠금핀
캐치
조립
와셔 ISO 7092로 조립.
작동
잠금 기능이 있는 모델을 사용할 경우, 볼트를 당겨서, 70° 돌림으로써 톱니 멈추개를 사용해 고정할 수 있다. (잠금 핀이 돌출되면 안되는 경우)
데이터시트 EH 22120. 인덱스 볼트 – 나사 플렌지 있음, 수평형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.