귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
- 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1
- d1 0 -0,05: 6 mm
- l2: 10 mm
- d2: 16 mm
- d3: 35 mm
- h: 16 mm
- k: 20 mm
- l1: 56 mm
- l3: 32 mm
- s: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 32 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 82 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1
- d1 0 -0,05: 8 mm
- l2: 10 mm
- d2: 16 mm
- d3: 35 mm
- h: 16 mm
- k: 20 mm
- l1: 56 mm
- l3: 32 mm
- s: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 32 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 85 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1
- d1 0 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 20 mm
- k: 22 mm
- l1: 69 mm
- l3: 37 mm
- s: 15 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 58 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 163 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1
- d1 0 -0,05: 10 mm
- l2: 10 mm
- d2: 16 mm
- d3: 35 mm
- h: 16 mm
- k: 20 mm
- l1: 56 mm
- l3: 32 mm
- s: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 32 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 85 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1
- d1 0 -0,05: 10 mm
- l2: 12 mm
- d2: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 20 mm
- k: 22 mm
- l1: 69 mm
- l3: 37 mm
- s: 15 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 58 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 171 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 없음 – 그림 1
- d1 0 -0,05: 12 mm
- l2: 12 mm
- d2: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 20 mm
- k: 22 mm
- l1: 69 mm
- l3: 37 mm
- s: 15 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 58 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 174 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2
- d1 0 -0,05: 6 mm
- l2: 10 mm
- d2: 16 mm
- d3: 35 mm
- h: 16 mm
- k: 20 mm
- l1: 56 mm
- l4: 42 mm
- s: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 32 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 83 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2
- d1 0 -0,05: 8 mm
- l2: 10 mm
- d2: 16 mm
- d3: 35 mm
- h: 16 mm
- k: 20 mm
- l1: 56 mm
- l4: 42 mm
- s: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 32 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 85 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2
- d1 0 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 20 mm
- k: 22 mm
- l1: 69 mm
- l4: 52 mm
- s: 15 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 58 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 169 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2
- d1 0 -0,05: 10 mm
- l2: 10 mm
- d2: 16 mm
- d3: 35 mm
- h: 16 mm
- k: 20 mm
- l1: 56 mm
- l4: 42 mm
- s: 12 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 32 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 86 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2
- d1 0 -0,05: 10 mm
- l2: 12 mm
- d2: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 20 mm
- k: 22 mm
- l1: 69 mm
- l4: 52 mm
- s: 15 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 58 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 171 g
show article view
- 그립의 플라스틱 커버 있음 – 그림 2
- d1 0 -0,05: 12 mm
- l2: 12 mm
- d2: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: 20 mm
- k: 22 mm
- l1: 69 mm
- l4: 52 mm
- s: 15 mm
- 스프링력1) F1: ~ 21 N
- 스프링력1) F2: ~ 58 N
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 171 g
show article view
조립
양면에 카운터 씽크 구멍이 있어서 왼쪽, 오른쪽의 설치가 모두 가능하다.
측면 고정용 인덱스 볼트.
작동
인덱스 볼트를 180° 돌리면 잠금핀이 당겨져 톱니 멈추개에 의해 고정된다. (이때 잠금핀은 돌출되어 있지 않다).
데이터시트 EH 22120. 인덱스 볼트 – 마운팅 플렌지 형
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.