귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 전단저항, 2전단: 22 kN
- 인장력 최대 무윤활: 8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 전단저항, 2전단: 22 kN
- 인장력 최대 무윤활: 8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 전단저항, 2전단: 22 kN
- 인장력 최대 무윤활: 8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 전단저항, 2전단: 22 kN
- 인장력 최대 무윤활: 8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 전단저항, 2전단: 22 kN
- 인장력 최대 무윤활: 8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 6 mm
- 전단저항, 2전단: 22 kN
- 인장력 최대 무윤활: 8 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 전단저항, 2전단: 40 kN
- 인장력 최대 무윤활: 15 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 전단저항, 2전단: 40 kN
- 인장력 최대 무윤활: 15 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 전단저항, 2전단: 40 kN
- 인장력 최대 무윤활: 15 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 전단저항, 2전단: 40 kN
- 인장력 최대 무윤활: 15 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 8 mm
- 전단저항, 2전단: 40 kN
- 인장력 최대 무윤활: 15 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 전단저항, 2전단: 62 kN
- 인장력 최대 무윤활: 30 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 전단저항, 2전단: 62 kN
- 인장력 최대 무윤활: 30 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 전단저항, 2전단: 62 kN
- 인장력 최대 무윤활: 30 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 전단저항, 2전단: 62 kN
- 인장력 최대 무윤활: 30 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 10 mm
- 전단저항, 2전단: 62 kN
- 인장력 최대 무윤활: 30 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 12 mm
- 전단저항, 2전단: 90 kN
- 인장력 최대 무윤활: 32 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 12 mm
- 전단저항, 2전단: 90 kN
- 인장력 최대 무윤활: 32 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 12 mm
- 전단저항, 2전단: 90 kN
- 인장력 최대 무윤활: 32 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 위치 홀 H11: 12 mm
- 전단저항, 2전단: 90 kN
- 인장력 최대 무윤활: 32 N
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 69 g
show article view
재질
핀 부분
손잡이
스프링
참조
주의: 스프링에 의한 볼 체결 방식이며, EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. 그리고 EH 22380. 처럼 잠기지 않는다.
데이터시트 EH 22400. 소켓핀 – 스프링 지지 볼타입
액세서리
연결 케이블 EH 22400.에 쉽게 연결.
추가 제품
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.