위치 부싱 칼라 있음, DIN 172 A

EH 23112.

포지셔닝 또는 드릴 부싱은 반복적으로 같은 위치에 드릴 작업을 할 때 반복성을 보장하도록 도와줌.

경화 및 연마 처리된 포지셔닝 부싱은 샤프트, 드릴 가이드 작업을 위해 내마모성을 지니고 있음.

귀하의 선택에 따라 138 건이 조회되었습니다.

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
위치 홀 D H7 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
5 mm
제품 번호:
23112.0020
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 5 mm
  • 무게: 1,2 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
5 mm
제품 번호:
23112.0021
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 5 mm
  • 무게: 1,6 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
5 mm
제품 번호:
23112.0022
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 5 mm
  • 무게: 1,2 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
5 mm
제품 번호:
23112.0023
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 5 mm
  • 무게: 1,5 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
5 mm
제품 번호:
23112.0024
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 5 mm
  • 무게: 1,1 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
5 mm
제품 번호:
23112.0025
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 5 mm
  • 무게: 1,4 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
6 mm
제품 번호:
23112.0030
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 6 mm
  • 무게: 1,9 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
6 mm
제품 번호:
23112.0031
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 6 mm
  • 무게: 2,6 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
6 mm
제품 번호:
23112.0032
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 6 mm
  • 무게: 3,2 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
6 mm
제품 번호:
23112.0033
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 6 mm
  • 무게: 1,9 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
6 mm
제품 번호:
23112.0034
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 6 mm
  • 무게: 2,5 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
6 mm
제품 번호:
23112.0035
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 6 mm
  • 무게: 3,2 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
7 mm
제품 번호:
23112.0036
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 7 mm
  • 무게: 2,4 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
7 mm
제품 번호:
23112.0037
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 7 mm
  • 무게: 3,4 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
7 mm
제품 번호:
23112.0038
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 7 mm
  • 무게: 4,3 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
7 mm
제품 번호:
23112.0040
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 7 mm
  • 무게: 2,3 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
7 mm
제품 번호:
23112.0041
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 7 mm
  • 무게: 3,1 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
7 mm
제품 번호:
23112.0042
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 7 mm
  • 무게: 3,9 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23112.0043
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 8 mm
  • 무게: 3 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23112.0044
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 8 mm
  • 무게: 4,2 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23112.0045
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 8 mm
  • 무게: 5,3 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23112.0046
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 8 mm
  • 무게: 2,9 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23112.0047
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 8 mm
  • 무게: 3,9 g
show article view
위치 부싱
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
위치 홀 D H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
23112.0048
CAD
문서
위치 부싱
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 위치 홀 D H7: 8 mm
  • 무게: 5 g
show article view
위치 부싱

재질

  • 표면-경화처리 스틸, 표면 경화처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23112. 위치 부싱 – 칼라 있음, DIN 172 A
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.