빠르게 고정, 잠금, 조절, 그리고 교체하는데 사용. 반복적인 연결 과정을 빈번하게 해야 하는 곳에서 빠르고 쉽게 체결하고 푸는 것이 가능하게 도움.
모든 버전은 내부식성을 지님(부식 방지 효과).
인체 공학적인 손잡이 버전.
이 폼목은 22400.0075 - 소켓핀 스프링 지지 볼타입 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 소켓핀 스프링 지지 볼타입 (EH 22400.)
핀 부분
손잡이
스프링
주의: 스프링에 의한 볼 체결 방식이며, EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. 그리고 EH 22380. 처럼 잠기지 않는다.