귀하의 선택에 따라 11 건이 조회되었습니다.
- 내부 육각렌치형 – 그림 1
- d1 H11: 5 mm
- d2: M12
- d3 h9: 18 mm
- d4: 6 mm
- l1: 19 mm
- l2: 15 mm
- l3: 9 mm
- l4: 13 mm
- l5: 5,1 mm
- l6: 9 mm
- WS: 5 mm
- 무게: 15 g
show article view
- 내부 육각렌치형 – 그림 1
- d1 H11: 6 mm
- d2: M12
- d3 h9: 18 mm
- d4: 7,5 mm
- l1: 19 mm
- l2: 15 mm
- l3: 9,4 mm
- l4: 13 mm
- l5: 5,6 mm
- l6: 8,8 mm
- WS: 6 mm
- 무게: 19 g
show article view
- 내부 육각렌치형 – 그림 1
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- d3 h9: 22 mm
- d4: 10 mm
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 12 mm
- l4: 17 mm
- l5: 7,3 mm
- l6: 11,7 mm
- WS: 8 mm
- 무게: 29 g
show article view
- 내부 육각렌치형 – 그림 1
- d1 H11: 10 mm
- d2: M24
- d3 h9: 30 mm
- d4: 12,5 mm
- l1: 29 mm
- l2: 24 mm
- l3: 13,5 mm
- l4: 19,5 mm
- l5: 8,9 mm
- l6: 14,1 mm
- WS: 10 mm
- 무게: 76 g
show article view
- 내부 육각렌치형 – 그림 1
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- d3 h9: 30 mm
- d4: 15 mm
- l1: 29 mm
- l2: 24 mm
- l3: 14 mm
- l4: 20 mm
- l5: 9,6 mm
- l6: 14,4 mm
- WS: 12 mm
- 무게: 66 g
show article view
- 평면, 전면 홀 – 그림 2
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- d3 h9: 39 mm
- d4: 19,5 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 39 mm
- l2: 33 mm
- l3: 15,5 mm
- l4: 23,5 mm
- l5: 10,4 mm
- l6: 16,6 mm
- l7: 30 mm
- 무게: 248 g
show article view
- 평면, 전면 홀 – 그림 2
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36
- d3 h9: 43 mm
- d4: 25,5 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 49 mm
- l2: 42 mm
- l3: 17,5 mm
- l4: 31,5 mm
- l5: 11,9 mm
- l6: 23,1 mm
- l7: 30 mm
- 무게: 364 g
show article view
- 평면, 전면 홀 – 그림 2
- d1 H11: 25 mm
- d2: M42
- d3 h9: 50 mm
- d4: 32 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 65 mm
- l2: 57 mm
- l3: 26,5 mm
- l4: 38,5 mm
- l5: 13,3 mm
- l6: 21,8 mm
- l7: 36 mm
- 무게: 350 g
show article view
- 외부 육각렌치형 – 그림 3
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- d3 h9: 36 mm
- d4: 19,5 mm
- l1: 39 mm
- l2: 29 mm
- l3: 15,5 mm
- l4: 23,5 mm
- l5: 6,1 mm
- l6: 12,8 mm
- WS: 24 mm
- 무게: 124 g
show article view
- 외부 육각렌치형 – 그림 3
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36
- d3 h9: 45 mm
- d4: 25,5 mm
- l1: 49 mm
- l2: 38 mm
- l3: 17,5 mm
- l4: 31,5 mm
- l5: 7,7 mm
- l6: 19,3 mm
- WS: 30 mm
- 무게: 208 g
show article view
- 외부 육각렌치형 – 그림 3
- d1 H11: 25 mm
- d2: M42
- d3 h9: 50 mm
- d4: 32 mm
- l1: 65 mm
- l2: 50 mm
- l3: 26,5 mm
- l4: 38,5 mm
- l5: 13,3 mm
- l6: 21,8 mm
- WS: 36 mm
- 무게: 350 g
show article view
제품:
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
: 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
- 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
- 해당 규격 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
- 핀 직경 -0,1: 5 mm
- 무게: 309 g
제품:
페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
: 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
해당 규격 d1: 16 mm/20 mm
- 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
- 해당 규격 d1: 16 mm/20 mm
- 핀 간격 ±0,1: 30 mm
- 핀 직경 -0,1: 5 mm
- 무게: 243 g
- 사각 드라이브: 1/2 내부
제품:
-
해당 규격 d1: 25 mm
- 페이스 렌치 (소켓 렌치 인써트)
- 해당 그림: 2
조립
전면에 홀이 있는 디자인 (그림2) 는 크랭크 핀 페이스 스패너 혹은 핀 페이스 소켓렌치로 설치할 수 있다.
공차와 지속적인 기능 유지를 보장함. 다른 재질에 쉽게 결합 가능. 얇은 판에 적용 가능하며, 양쪽 면을 이용한 적용 가능.
데이터시트 EH 22400. 위치 부싱 – 단동 볼 잠금핀 용