22150.0432 - 측면 플런저
나사형, 씰링이 있는 타입

압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업

칩과 오염물에 대비한 씰처리.

이 폼목은 22150.0432 - 측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입 / 고하중 (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, 스프링력 F 최대1: ~ 100 N) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 나사형, 씰링이 있는 타입 (EH 22150.)

재질
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
스프링력 F - 최대2) ~ [N]
스트로크 s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
핀:
스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
스프링력 F 최대2) ~ [N]:
~ 100 N
스트로크 s [mm]:
1 mm
제품 번호:
22150.0432
문서
측면 플런저
  • 핀: 스틸/고하중
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • 스프링력 F 최대2): ~ 100 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • 스트로크 s: 1 mm
  • WS: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 5,4 g
측면 플런저
제품
제품 번호
가능
제품:
치수별 마운팅 툴
측면 플런저용
d1: M12
제품 번호:
22150.0820
조립 툴
  • 조립 툴
  • d1: M12
  • 무게: 76 g

재질

  • CR

몸체

  • 스틸, 아연 도금처리

스프링

  • 스틸, 아연 도금처리

  • 스틸, 표면-경화처리, 아연 도금처리

특징

고하중 스프링력 = 스틸 스프링, 아연 도금처리

조립

측면 플런저는 마운팅 툴로 돌려서 고정된다.

마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:

l0 = z/2 + w + x

l0 = 센터 거리

y =  가공물 높이

w = 가공물 길이

x = 좌표축

s = 스트로크

z = 고정핀 직경

x에 대한 계산식 :

y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s

y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22150.0432
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
측면 스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.