압력을 가하거나 포지셔닝 시 사용된다. 예) 페인팅 및 샌드블라스팅 작업
칩과 오염물에 대비한 씰처리.
이 폼목은 22150.0120 - 측면 플런저 민자형, 씰링이 있는 타입 / 스틸 핀, 경하중 스프링력 (d1: 10 mm, d2: 5 mm, 스프링력 F 최대1: ~ 20 N) 품목 그룹의 한 버전입니다 측면 플런저 민자형, 씰링이 있는 타입 (EH 22150.)
1) 통계상 평균수치임
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
씰
몸체
스프링
핀
경하중 스프링력 = 스텐레스 스틸 스프링
압입식 설치
마운팅 홀의 센터거리 계산 공식:
l0 = z/2 + w + x
l0 = 센터 거리
y = 가공물 높이
w = 가공물 길이
x = 좌표축
s = 스트로크
z = 고정핀 직경
x에 대한 계산식 :
y 치수가 l2 - d2/2 과 같거나 큰 경우: x = d2/2 - s
y 치수가 l2 - d2/2 보다 작은 경우: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0.123]
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록