22720.0545 - 볼이 끝에 달린 스크류
머리 없음, 편평한 볼

플라스틱 볼이 끝에 달린 스크류는 민감한 부품에 압력을 가할 경우 사용된다.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

이 폼목은 22720.0545 - 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼 / 평면 (d1: M4, l2: 11,6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼이 끝에 달린 스크류 머리 없음, 편평한 볼 (EH 22720.)

버전
재질
d1 [mm]
l2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
3,5 kN
제품 번호:
22720.0545
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평면, 열처리 스틸
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • 볼 직경: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 3,5 kN
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 0,7 g
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2

참조

완전히 회전되는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22720.0545
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.