볼이 끝에 달린 스크류 머리 있음, 회전되지 않는 볼

EH 22700.

정확하게 평행하지 않은 표면을 클램프 하고, 조여주고, 지지해주는 데 사용.

움직이는 볼로 인하여 최대 하중을 전달.

귀하의 선택에 따라 54 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
22700.0062
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 6 kN
  • 무게: 6,1 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
22700.0064
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 6 kN
  • 무게: 7,7 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
22700.0066
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • 볼 직경: 4 mm
  • WS: 5 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 6 kN
  • 무게: 10 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0082
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 12 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0084
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 17 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0086
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 23 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
22700.0102
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
  • 무게: 24 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
22700.0104
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
  • 무게: 31 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
22700.0106
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • 볼 직경: 7 mm
  • WS: 8 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 12 kN
  • 무게: 44 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0122
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 38 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0124
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 52 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
18 kN
제품 번호:
22700.0126
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • 볼 직경: 8,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 18 kN
  • 무게: 80 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22700.0162
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
  • 무게: 93 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22700.0164
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
  • 무게: 121 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22700.0166
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • 볼 직경: 12 mm
  • WS: 14 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 36 kN
  • 무게: 153 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22700.0172
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 무게: 183 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22700.0174
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 무게: 254 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
60 kN
제품 번호:
22700.0176
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 60 kN
  • 무게: 303 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
80 kN
제품 번호:
22700.0182
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 80 kN
  • 무게: 325 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
80 kN
제품 번호:
22700.0184
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 80 kN
  • 무게: 422 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 평면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
80 kN
제품 번호:
22700.0186
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 평면, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • 볼 직경: 18 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 80 kN
  • 무게: 528 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0192
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 12 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0194
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 17 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류
버전:
평평한 볼, 널링 면
재질:
열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
22700.0196
CAD
문서
볼이 끝에 달린 스크류
  • 평평한 볼, 널링 면, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • 볼 직경: 5,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량1) 최대: 9 kN
  • 무게: 23 g
show article view
볼이 끝에 달린 스크류

재질

  • 볼 베어링 스틸, 경화처리
  • 스텐레스 스틸, 경화처리

나사

  • 열처리 스틸, 1200 ±100 N/mm2
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

참조: 스크류 나사 런아웃은 l4 고려되야 함!

회전되지 않는 볼.

스페셜 타입 별도 요청.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22700. 볼이 끝에 달린 스크류 – 머리 있음, 회전되지 않는 볼
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 부품 / 푸쉬 플런저 (나사산 스크류)
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Ball-ended Thrust Screws