세트 칼라 쎈서 어댑터 있음

EH 25070.

일자형과 분할형이 있다. 외경 10 mm 까지 가능한 클램핑 링은 쎈서나 스위치 등을 고정할 수 있다. 피스톤 바의 리미트 스위치 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.

강한 클램핑력을 갖는 스텐레스 스틸 재질의 클램핑 링.

귀하의 선택에 따라 26 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
제품 번호:
25070.0010
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 99 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
제품 번호:
25070.0012
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 93 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0014
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 125 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0015
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 122 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0016
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 120 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0018
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 151 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0020
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 144 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
25070.0022
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 359 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
25070.0024
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 349 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
25070.0025
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 345 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
제품 번호:
25070.0030
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 506 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
제품 번호:
25070.0032
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 588 g
show article view
세트 칼라
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
제품 번호:
25070.0035
CAD
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 566 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
제품 번호:
25070.0110
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 94 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
제품 번호:
25070.0112
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • WS: 4 mm
  • 무게: 90 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0114
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 114 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0115
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 112 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0116
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 110 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0118
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 142 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
25070.0120
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • WS: 5 mm
  • 무게: 139 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
25070.0122
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 341 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
25070.0124
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 330 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
25070.0125
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 330 g
show article view
세트 칼라
버전:
완전 분할형
그림:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
제품 번호:
25070.0130
CAD
문서
세트 칼라
  • 완전 분할형 – 그림 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 488 g
show article view
세트 칼라

재질

나사

  • 스테인리스 스틸

세트 칼라

  • 스텐레스 스틸 1.4021
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25070. 세트 칼라 – 쎈서 어댑터 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
세트 칼라