25070.0035 - 세트 칼라
쎈서 어댑터 있음

일자형과 분할형이 있다. 외경 10 mm 까지 가능한 클램핑 링은 쎈서나 스위치 등을 고정할 수 있다. 피스톤 바의 리미트 스위치 등 다양한 용도로 사용될 수 있다.

강한 클램핑력을 갖는 스텐레스 스틸 재질의 클램핑 링.

이 폼목은 25070.0035 - 세트 칼라 쎈서 어댑터 있음 / 반 분할형 (d1 H8: 35 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 세트 칼라 쎈서 어댑터 있음 (EH 25070.)

버전
그림
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
반 분할형
그림:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
제품 번호:
25070.0035
문서
세트 칼라
  • 반 분할형 – 그림 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • WS: 6 mm
  • 무게: 566 g
세트 칼라

재질

나사

  • 스테인리스 스틸

세트 칼라

  • 스텐레스 스틸 1.4021
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25070.0035
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
세트 칼라