25160.0500 - 경첩
마찰 저항 조절

경첩은 컴팩트하고 안정적인 구조적 특성을 지닌다. 또한, 이 제품은 마찰력을 설정할 수 있다.

이 제품의 디자인은 유격이 없도록 만들어졌다 (횡방향 또는 축방향).

이 폼목은 25160.0500 - 경첩 마찰 저항 조절 / (b1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 마찰 저항 조절 (EH 25160.)

색상
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]
경첩 핀 마찰 토크 [Nm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
2,4 kN
경첩 핀 마찰 토크 [Nm]:
2 Nm
제품 번호:
25160.0500
문서
경첩
  • 검정색
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 2,4 kN
  • 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 1,2 kN
  • 로딩력 로딩력 F3 최대: 1,5 kN
  • 경첩 핀 조임 토크 최대: 0,5 Nm
  • 경첩 핀 마찰 토크: 2 Nm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 55 g
경첩

재질

마찰 원뿔

  • 플라스틱 POM

몸체

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

경첩 핀

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

너트

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화

조립

경첩은 설치 후 경첩 핀을 느슨하게 하거나 타이트하게 조정할 수 있다. 이를 통해서 축 범위 전체에 일정한 제동 토크를 적용하는 것이 가능하다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25160.0500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.