스페이서 플레이트 경첩용

EH 25160.

스페이서 플레이트는 경첩을 설치할 때 높이 보정에 사용할 수 있다.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1 mm
제품 번호:
25160.0605
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 2,2 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
25160.0610
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 3,3 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
3 mm
제품 번호:
25160.0615
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 6,5 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
30 mm
b1 [mm]:
10,8 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25160.0620
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 30 mm
  • b1: 10,8 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 6 mm
  • d: 4 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 11 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1 mm
제품 번호:
25160.0625
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 무게: 4,3 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
25160.0630
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 무게: 6,4 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
3 mm
제품 번호:
25160.0635
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 무게: 12 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
14,5 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25160.0640
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 40 mm
  • b1: 14,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 7,5 mm
  • d: 5 mm
  • l2: 25 mm
  • 무게: 20 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1 mm
제품 번호:
25160.0645
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 6,6 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
25160.0650
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 9,8 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
3 mm
제품 번호:
25160.0655
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 19 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
50 mm
b1 [mm]:
18 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25160.0660
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 50 mm
  • b1: 18 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 10 mm
  • d: 6 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 31 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1 mm
제품 번호:
25160.0665
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 9,2 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
1,5 mm
제품 번호:
25160.0670
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 1,5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 14 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
3 mm
제품 번호:
25160.0675
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 3 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 27 g
show article view
스페이서 플레이트
l1 [mm]:
60 mm
b1 [mm]:
21,5 mm
h [mm]:
5 mm
제품 번호:
25160.0680
CAD
문서
스페이서 플레이트
  • l1: 60 mm
  • b1: 21,5 mm
  • h: 5 mm
  • b2: 12,5 mm
  • d: 8 mm
  • l2: 36 mm
  • 무게: 44 g
show article view
스페이서 플레이트

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 무광, 진동 연마
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25160. 스페이서 플레이트 – 경첩용