로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
2,4 kN
- 은색
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 13 mm
- d: 5,3 mm
- h1: 13,5 mm
- h2: 5 mm
- h3: 7 mm
- h4: 14 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- WS: 2,5 mm
- 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 2,4 kN
- 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 1,2 kN
- 로딩력 로딩력 F3 최대: 1,5 kN
- 경첩 핀 조임 토크 최대: 0,5 Nm
- 경첩 핀 마찰 토크: 2 Nm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 55 g
show article view
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
3,2 kN
- 은색
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 16,5 mm
- d: 6,5 mm
- h1: 15,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 8 mm
- h4: 16 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- WS: 3 mm
- 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 3,2 kN
- 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 1,6 kN
- 로딩력 로딩력 F3 최대: 2 kN
- 경첩 핀 조임 토크 최대: 0,75 Nm
- 경첩 핀 마찰 토크: 4 Nm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 94 g
show article view
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
4,5 kN
- 은색
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 20 mm
- d: 8,3 mm
- h1: 18,5 mm
- h2: 7,5 mm
- h3: 9,5 mm
- h4: 19 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- WS: 4 mm
- 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 4,5 kN
- 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 2 kN
- 로딩력 로딩력 F3 최대: 2,4 kN
- 경첩 핀 조임 토크 최대: 1,5 Nm
- 경첩 핀 마찰 토크: 6,5 Nm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 162 g
show article view
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
2,4 kN
- 검정색
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 13 mm
- d: 5,3 mm
- h1: 13,5 mm
- h2: 5 mm
- h3: 7 mm
- h4: 14 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- WS: 2,5 mm
- 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 2,4 kN
- 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 1,2 kN
- 로딩력 로딩력 F3 최대: 1,5 kN
- 경첩 핀 조임 토크 최대: 0,5 Nm
- 경첩 핀 마찰 토크: 2 Nm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 55 g
show article view
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
3,2 kN
- 검정색
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 16,5 mm
- d: 6,5 mm
- h1: 15,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 8 mm
- h4: 16 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- WS: 3 mm
- 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 3,2 kN
- 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 1,6 kN
- 로딩력 로딩력 F3 최대: 2 kN
- 경첩 핀 조임 토크 최대: 0,75 Nm
- 경첩 핀 마찰 토크: 4 Nm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 94 g
show article view
로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대 [kN]:
4,5 kN
- 검정색
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 20 mm
- d: 8,3 mm
- h1: 18,5 mm
- h2: 7,5 mm
- h3: 9,5 mm
- h4: 19 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- WS: 4 mm
- 로딩력 방사 하중 베어링 용량 F1 최대: 4,5 kN
- 로딩력 축 하중 베어링 용량 F2 최대: 2 kN
- 로딩력 로딩력 F3 최대: 2,4 kN
- 경첩 핀 조임 토크 최대: 1,5 Nm
- 경첩 핀 마찰 토크: 6,5 Nm
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 162 g
show article view
재질
마찰 원뿔
몸체
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
경첩 핀
너트
조립
경첩은 설치 후 경첩 핀을 느슨하게 하거나 타이트하게 조정할 수 있다. 이를 통해서 축 범위 전체에 일정한 제동 토크를 적용하는 것이 가능하다.
데이터시트 EH 25160. 경첩 – 마찰 저항 조절
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.