경첩은 컴팩트하고 안정적인 구조적 특성을 지닌다. 또한, 이 제품은 마찰력을 설정할 수 있다.
이 제품의 디자인은 유격이 없도록 만들어졌다 (횡방향 또는 축방향).
이 폼목은 25160.0400 - 경첩 마찰 저항 조절 / (b1: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 마찰 저항 조절 (EH 25160.)
마찰 원뿔
몸체
경첩 핀
너트
경첩은 설치 후 경첩 핀을 느슨하게 하거나 타이트하게 조정할 수 있다. 이를 통해서 축 범위 전체에 일정한 제동 토크를 적용하는 것이 가능하다.
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws