25020.0060 - 감지 부품
조절볼트가 있는 타입, 뒤틀림 방지

회전에 대해 보호되는 작동 볼트에 의한 위치 감지 기능이있는 스프링 플런저. 다양한 애플리케이션에 적합하다. 위치 제어가 가능한 리프트 오프 핀. 선택한 버전에 따라 팁은 둥글거나 뾰족하거나 다목적으로 사용할 수있는 연결 나사가 있음. 작동 볼트의 조임 나사로 회전을 고정함. 모든 일반적으로 사용되는 스위치에 적합한 스위칭 요소가 장착 될 수 있음.

이 폼목은 25020.0060 - 감지 부품 조절볼트가 있는 타입, 뒤틀림 방지 / 접촉부위, 뾰족형 (d1: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 감지 부품 조절볼트가 있는 타입, 뒤틀림 방지 (EH 25020.)

버전
그림
d1 [mm]
s [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
접촉부위, 뾰족형
그림:
2
d1 [mm]:
M10
s [mm]:
8 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
제품 번호:
25020.0060
문서
감지 부품
  • 접촉부위, 뾰족형 – 그림 2
  • d1: M10
  • s: 8 mm
  • d2: M3
  • e: ~ 4,6 mm
  • l1: 59 mm
  • l2: 35 mm
  • l3 최소: 11 mm
  • WS: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 5 N
  • 스프링력1) F2: ~ 9 N
  • 무게: 29 g
감지 부품

재질

몸체

  • 스틸, 흑색처리

너트

  • 스틸, 검정색 (ISO 4035)

조절 볼트

  • 스틸, 질소처리, 흑색

스프링

  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25020.0060
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
감지 부품
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.