- 볼-베어링 스틸 볼
- d1 -0,13: 24 mm
- 볼 직경: 15 mm
- d2: 31 mm
- h1 ±0,2: 9,5 mm
- h2: 20,5 mm
- h3: 5,5 mm
- H1 최소: 1,5 mm
- 위치 홀 D1: 24 mm
- 동적 운반 수치 C: 500 N
- 무게: 42 g
show article view
- 볼-베어링 스틸 볼
- d1 -0,16: 36 mm
- 볼 직경: 22 mm
- d2: 45 mm
- h1 ±0,2: 9,8 mm
- h2: 28,6 mm
- h3: 6 mm
- H1 최소: 2 mm
- 위치 홀 D1: 36 mm
- 동적 운반 수치 C: 1300 N
- 무게: 144 g
show article view
- 볼-베어링 스틸 볼
- d1 -0,16: 45 mm
- 볼 직경: 30 mm
- d2: 55 mm
- h1 ±0,3: 13,8 mm
- h2: 37,5 mm
- h3: 8 mm
- H1 최소: 2,5 mm
- 위치 홀 D1: 45 mm
- 동적 운반 수치 C: 2500 N
- 무게: 292 g
show article view
- 스텐레스 스틸 볼
- d1 -0,13: 24 mm
- 볼 직경: 15 mm
- d2: 31 mm
- h1 ±0,2: 9,5 mm
- h2: 20,5 mm
- h3: 5,5 mm
- H1 최소: 1,5 mm
- 위치 홀 D1: 24 mm
- 동적 운반 수치 C: 370 N
- 무게: 42 g
show article view
- 스텐레스 스틸 볼
- d1 -0,16: 36 mm
- 볼 직경: 22 mm
- d2: 45 mm
- h1 ±0,2: 9,8 mm
- h2: 28,6 mm
- h3: 6 mm
- H1 최소: 2 mm
- 위치 홀 D1: 36 mm
- 동적 운반 수치 C: 970 N
- 무게: 143 g
show article view
- 스텐레스 스틸 볼
- d1 -0,16: 45 mm
- 볼 직경: 30 mm
- d2: 55 mm
- h1 ±0,3: 13,8 mm
- h2: 37,5 mm
- h3: 8 mm
- H1 최소: 2,5 mm
- 위치 홀 D1: 45 mm
- 동적 운반 수치 C: 1900 N
- 무게: 290 g
show article view
제품:
맨드랠
해당 볼 케스터: 24 mm
- 조립 툴
- 해당 볼 케스터: 24 mm
- 무게: 451 g
제품:
맨드랠
해당 볼 케스터: 36 mm
- 조립 툴
- 해당 볼 케스터: 36 mm
- 무게: 480 g
제품:
맨드랠
해당 볼 케스터: 45 mm
- 조립 툴
- 해당 볼 케스터: 45 mm
- 무게: 503 g
조립
스프링이 부착된 걸쇠를 사용하여 로케이팅 홀의 큰 공차에 고정할 수 있다.
이 볼 케스터는 작동면에서 쉽게 장착되고 해체된다.
경사진 캡모양 때문에 조립 맨드랠 EH 22750. 을 사용해야 한다.
데이터시트 EH 22750. 볼 캐스터 – 고정부품이 있는 형