22750.0124 - 볼 캐스터
고정부품이 있는 형

볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.

예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.

이 폼목은 22750.0124 - 볼 캐스터 고정부품이 있는 형 / 스텐레스 스틸 볼 (d1 -0,13: 24 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 캐스터 고정부품이 있는 형 (EH 22750.)

버전
d1 [mm]
볼 직경 [mm]
동적 운반 수치 C [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
스텐레스 스틸 볼
d1 [mm]:
24 mm
볼 직경 [mm]:
15 mm
동적 운반 수치 C [N]:
370 N
제품 번호:
22750.0124
문서
볼 캐스터
  • 스텐레스 스틸 볼
  • d1 -0,13: 24 mm
  • 볼 직경: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 최소: 1,5 mm
  • 위치 홀 D1: 24 mm
  • 동적 운반 수치 C: 370 N
  • 무게: 42 g
볼 캐스터
제품
제품 번호
가능
제품:
맨드랠
해당 볼 케스터: 24 mm
제품 번호:
22750.0144
조립 툴
  • 조립 툴
  • 해당 볼 케스터: 24 mm
  • 무게: 451 g
제품:
맨드랠
해당 볼 케스터: 36 mm
제품 번호:
22750.0148
조립 툴
  • 조립 툴
  • 해당 볼 케스터: 36 mm
  • 무게: 480 g
제품:
맨드랠
해당 볼 케스터: 45 mm
제품 번호:
22750.0152
조립 툴
  • 조립 툴
  • 해당 볼 케스터: 45 mm
  • 무게: 503 g

재질

  • 스틸, 아연 도금처리

케이스

  • 스틸, 아연 도금처리

  • 스테인리스 스틸

조립

스프링이 부착된 걸쇠를 사용하여 로케이팅 홀의 큰 공차에 고정할 수 있다.

이 볼 케스터는 작동면에서 쉽게 장착되고 해체된다.

경사진 캡모양 때문에 조립 맨드랠 EH 22750. 을 사용해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22750.0124
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
볼 캐스터 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼