볼 캐스터는 이송 시스템의 모듈로써, 포장 시설의 작업에 작용될 수 있다.
예를 들어, 어떠한 제품의 이송 및 회전을 쉽게 조정할 수 있게 도와준다.
이 폼목은 22750.0104 - 볼 캐스터 고정부품이 있는 형 / 볼-베어링 스틸 볼 (d1 -0,13: 24 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 볼 캐스터 고정부품이 있는 형 (EH 22750.)
캡
케이스
볼
스프링이 부착된 걸쇠를 사용하여 로케이팅 홀의 큰 공차에 고정할 수 있다.
이 볼 케스터는 작동면에서 쉽게 장착되고 해체된다.
경사진 캡모양 때문에 조립 맨드랠 EH 22750. 을 사용해야 한다.