경첩 아연 다이 캐스트, 잠금 포지션

EH 25164.

인덱싱 위치가 있는 아연 다이캐스트 경첩이 도어와 커버를 고정 위치에 고정합니다. 원하지 않는 자동 폐쇄 또는 개방을 방지합니다. 이는 예를 들어 기계 및 시설을 채울 때나 유지보수 및 수리 시에 이점이 됩니다.

인덱싱 위치가 -3° 및 117°인 버전(그림 2)은 닫혔을 때 도어 또는 커버가 하우징 프레임에 대해 -3° 약간 누르는 것을 보장합니다.

아연 다이캐스트로 제작된 이 경첩은 단순하고 시대를 초월한 디자인이 특징입니다.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

재질
색상
버전
그림
b1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
인덱스 포지션 -90°, 0°, 90°, 180°
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25164.0005
CAD
문서
경첩
  • 인덱스 포지션 -90°, 0°, 90°, 180° – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 152 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
인덱스 포지션 -90°, 0°, 90°, 180°
그림:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25164.0105
CAD
문서
경첩
  • 인덱스 포지션 -90°, 0°, 90°, 180° – 그림 1, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 152 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
버전:
인덱스 포지션 -3° and 117°
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25164.0010
CAD
문서
경첩
  • 인덱스 포지션 -3° and 117° – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 152 g
show article view
경첩
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
검정색
버전:
인덱스 포지션 -3° and 117°
그림:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25164.0110
CAD
문서
경첩
  • 인덱스 포지션 -3° and 117° – 그림 2, 아연 다이 캐스트, 검정색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 152 g
show article view
경첩

재질

몸체

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

  • 스텐레스 스틸 1.4305

스프링

  • 스프링 스틸 와이어
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25164. 경첩 – 아연 다이 캐스트, 잠금 포지션
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요