인덱싱 위치가 있는 아연 다이캐스트 경첩이 도어와 커버를 고정 위치에 고정합니다. 원하지 않는 자동 폐쇄 또는 개방을 방지합니다. 이는 예를 들어 기계 및 시설을 채울 때나 유지보수 및 수리 시에 이점이 됩니다.
인덱싱 위치가 -3° 및 117°인 버전(그림 2)은 닫혔을 때 도어 또는 커버가 하우징 프레임에 대해 -3° 약간 누르는 것을 보장합니다.
아연 다이캐스트로 제작된 이 경첩은 단순하고 시대를 초월한 디자인이 특징입니다.
이 폼목은 25164.0105 - 경첩 아연 다이 캐스트, 잠금 포지션 / 인덱스 포지션 -90°, 0°, 90°, 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 아연 다이 캐스트, 잠금 포지션 (EH 25164.)
몸체
축
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers