나사산 잠금 핀 자체-체결

EH 22355.

나사산 잠금핀은 빠른 제결, 잠금, 조정, 변경 및 고정에 사용. 반복되는 연결에 쉽고 빠르게 체결 및 해제 가능.

버튼을 누르면 나사산 부위가 해제되며 나사산 홀에 나사산 잠금핀을 삽입하거나 뺄 수 있음. 나사산을 조이는 시간이 필요 없음.

나사산 잠금핀은 다음의 특징을 가짐:

  • 내식성
  • 조여서 체결하는데 시간이 필요 없음
  • 스프링력에 의한 자체-잠금

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l1 [mm]
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]
클램핑력 ~2) [kN]
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2,3 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
12,7 kN
제품 번호:
22355.0102
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 3,3 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2,3 kN
  • 무게: 86 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 12,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2,3 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
12,7 kN
제품 번호:
22355.0104
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 3,3 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2,3 kN
  • 무게: 90 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 12,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2,3 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
12,7 kN
제품 번호:
22355.0106
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 3,3 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2,3 kN
  • 무게: 93 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 12,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
20,6 kN
제품 번호:
22355.0202
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,9 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2 kN
  • 무게: 93 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 20,6 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
20,6 kN
제품 번호:
22355.0204
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,9 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2 kN
  • 무게: 94 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 20,6 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
20,6 kN
제품 번호:
22355.0206
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,9 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2 kN
  • 무게: 99 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 20,6 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,8 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
30,4 kN
제품 번호:
22355.0303
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,5 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,8 kN
  • 무게: 99 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 30,4 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,8 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
30,4 kN
제품 번호:
22355.0306
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,5 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,8 kN
  • 무게: 108 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 30,4 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,8 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
30,4 kN
제품 번호:
22355.0310
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,5 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,8 kN
  • 무게: 122 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 30,4 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,5 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
62,9 kN
제품 번호:
22355.0503
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,1 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,5 kN
  • 무게: 116 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 62,9 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,5 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
62,9 kN
제품 번호:
22355.0506
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,1 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,5 kN
  • 무게: 133 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 62,9 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스틸
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,5 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
62,9 kN
제품 번호:
22355.0510
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 강철, 망간 인산염 처리
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,1 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,5 kN
  • 무게: 155 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 62,9 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2,3 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
16,7 kN
제품 번호:
22355.1102
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 3,3 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2,3 kN
  • 무게: 86 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 16,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2,3 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
16,7 kN
제품 번호:
22355.1104
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 3,3 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2,3 kN
  • 무게: 90 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 16,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2,3 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
16,7 kN
제품 번호:
22355.1106
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • 위치 나사산: M8
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 3,3 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2,3 kN
  • 무게: 93 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 16,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
27,1 kN
제품 번호:
22355.1202
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,9 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2 kN
  • 무게: 93 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 27,1 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
27,1 kN
제품 번호:
22355.1204
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,9 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2 kN
  • 무게: 94 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 27,1 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
2 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
27,1 kN
제품 번호:
22355.1206
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • 위치 나사산: M10
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,9 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 2 kN
  • 무게: 99 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 27,1 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,8 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
40 kN
제품 번호:
22355.1303
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,5 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,8 kN
  • 무게: 99 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 40 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,8 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
40 kN
제품 번호:
22355.1306
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,5 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,8 kN
  • 무게: 108 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 40 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,8 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
40 kN
제품 번호:
22355.1310
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M12
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,5 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,8 kN
  • 무게: 122 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 40 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,5 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
82,7 kN
제품 번호:
22355.1503
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,1 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,5 kN
  • 무게: 116 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 82,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,5 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
82,7 kN
제품 번호:
22355.1506
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,1 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,5 kN
  • 무게: 133 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 82,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
클램핑력 ~2) [kN]:
1,5 kN
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
82,7 kN
제품 번호:
22355.1510
CAD
문서
나사산 잠금 핀
  • 스텐인레스 스틸
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • 위치 나사산: M16
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 조임 토크 최대: 5 Nm
  • 클램핑력 최대: 2,1 kN
  • 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
  • 클램핑력 ~2): 1,5 kN
  • 무게: 155 g
  • 전단저항, 2전단3) 최소: 82,7 kN
show article view
나사산 잠금 핀

재질

핀 부분

  • 강철, 망간 인산염 처리
  • 스텐인레스 스틸

손잡이

  • PA 6 열가소성플라스틱, 검정, RAL 9005와 유사함

누름 단추

  • 알루미늄, 주황색, 아노다이징

나사산 요소

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

스프링

  • 스텐인레스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

나사산 형상으로 인해 나사산 크기가 작을수록 클램핑력이 더 높아집니다.

조립

나사산 잠금핀은 정확한 체결을 위해 나사산에만 장착 가능

설치:

  1. 버튼을 길게 누른다.
  2. 리프팅 핀을 삽입한다
  3. 버튼을 놓는다(버튼은 반드시 원래 위치로 돌아옴)
  4. 필요한 만큼 잠금 핀을 손으로 돌린다.
  5. 제품의 나사산이 홀에 잘 체결 됐는지 확인한다.

해체:

  1. 나사산 잠금핀을 약 1/4 정도 시계반대방 향으로 돌린다.
  2. 버튼을 누른다
  3. 나사산 홀에서 나사산 잠금핀을 해제한다.
  4. 버튼을 해제한다.

작동

나사산 부분은 버튼을 누름으로서 해제됨

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22355. 나사산 잠금 핀 – 자체-체결
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

액세서리

EH 22355. 리테이닝 케이블과 같이 사용 가능

추가 제품

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.