귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
35,9 kN
- 열처리 스틸
- d1: M8
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 23,8 mm
- l3: 72,2 mm
- l4: 8 mm
- 위치 나사산: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,8 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 3,3 kN
- 무게: 96 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 35,9 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
35,9 kN
- 열처리 스틸
- d1: M8
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 33,8 mm
- l3: 82,2 mm
- l4: 8 mm
- 위치 나사산: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,8 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 3,3 kN
- 무게: 98 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 35,9 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
35,9 kN
- 열처리 스틸
- d1: M8
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 43,8 mm
- l3: 92,2 mm
- l4: 8 mm
- 위치 나사산: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,8 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 3,3 kN
- 무게: 101 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 35,9 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
59,3 kN
- 열처리 스틸
- d1: M10
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 26 mm
- l3: 74,4 mm
- l4: 10 mm
- 위치 나사산: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,2 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,9 kN
- 무게: 100 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 59,3 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
59,3 kN
- 열처리 스틸
- d1: M10
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 36 mm
- l3: 84,4 mm
- l4: 10 mm
- 위치 나사산: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,2 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,9 kN
- 무게: 180 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 59,3 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
59,3 kN
- 열처리 스틸
- d1: M10
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 46 mm
- l3: 94,4 mm
- l4: 10 mm
- 위치 나사산: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,2 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,9 kN
- 무게: 108 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 59,3 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
85,4 kN
- 열처리 스틸
- d1: M12
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 82,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3,7 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,6 kN
- 무게: 184 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 85,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
85,4 kN
- 열처리 스틸
- d1: M12
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 97,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3,7 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,6 kN
- 무게: 193 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 85,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
85,4 kN
- 열처리 스틸
- d1: M12
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 117,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3,7 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,6 kN
- 무게: 206 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 85,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
176,5 kN
- 열처리 스틸
- d1: M16
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 83,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M16
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,2 kN
- 무게: 134 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 176,5 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
176,5 kN
- 열처리 스틸
- d1: M16
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 98,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M16
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,2 kN
- 무게: 150 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 176,5 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
176,5 kN
- 열처리 스틸
- d1: M16
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 118,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M16
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,2 kN
- 무게: 174 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 176,5 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
36,4 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 23,8 mm
- l3: 72,2 mm
- l4: 8 mm
- 위치 나사산: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,8 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 3,3 kN
- 무게: 96 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 36,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
36,4 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 33,8 mm
- l3: 82,2 mm
- l4: 8 mm
- 위치 나사산: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,8 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 3,3 kN
- 무게: 98 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 36,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
36,4 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M8
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 6,62 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 43,8 mm
- l3: 92,2 mm
- l4: 8 mm
- 위치 나사산: M8
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,8 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 3,3 kN
- 무게: 101 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 36,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
62,5 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l1: 10 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 26 mm
- l3: 74,4 mm
- l4: 10 mm
- 위치 나사산: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,2 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,9 kN
- 무게: 100 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 62,5 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
62,5 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l1: 20 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 36 mm
- l3: 84,4 mm
- l4: 10 mm
- 위치 나사산: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,2 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,9 kN
- 무게: 180 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 62,5 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
62,5 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M10
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 8,35 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 46 mm
- l3: 94,4 mm
- l4: 10 mm
- 위치 나사산: M10
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 4,2 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,9 kN
- 무게: 108 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 62,5 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
86,8 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M12
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 82,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3,7 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,6 kN
- 무게: 184 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 86,8 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
86,8 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M12
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 97,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3,7 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,6 kN
- 무게: 193 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 86,8 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
86,8 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M12
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 10,07 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 117,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M12
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3,7 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,6 kN
- 무게: 206 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 86,8 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
179,4 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M16
- l1: 15 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 34 mm
- l3: 83,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M16
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,2 kN
- 무게: 134 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 179,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
179,4 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M16
- l1: 30 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 49 mm
- l3: 98,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M16
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,2 kN
- 무게: 150 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 179,4 kN
show article view
규명된 조임 토크 ~1) [Nm]:
3,5 Nm
전단저항, 2전단3) 최소 [kN]:
179,4 kN
- 스테인리스 스틸
- d1: M16
- l1: 50 mm
- d2 -0,07: 13,8 mm
- d3: 40 mm
- d4: 30 mm
- l2: 69 mm
- l3: 118,4 mm
- l4: 12 mm
- 위치 나사산: M16
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 조임 토크 최대: 5 Nm
- 클램핑력 최대: 3 kN
- 규명된 조임 토크 ~1): 3,5 Nm
- 클램핑력 ~2): 2,2 kN
- 무게: 174 g
- 전단저항, 2전단3) 최소: 179,4 kN
show article view
재질
핀 부분
- 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리
- 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리
손잡이
- PA 6 열가소성플라스틱, 검정, RAL 9005와 유사함
누름 단추
나사산 요소
축 베어링
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
나사산 형상으로 인해 나사산 크기가 작을수록 클램핑력이 더 높아집니다.
조립
나사산 잠금핀은 정확한 체결을 위해 나사산에만 장착 가능
설치:
- 버튼을 길게 누른다.
- 리프팅 핀을 삽입한다
- 버튼을 놓는다(버튼은 반드시 원래 위치로 돌아옴)
- 필요한 만큼 잠금 핀을 손으로 돌린다.
- 제품의 나사산이 홀에 잘 체결 됐는지 확인한다.
해체:
- 나사산 잠금핀을 약 1/4 정도 시계반대방 향으로 돌린다.
- 버튼을 누른다
- 나사산 홀에서 나사산 잠금핀을 해제한다.
- 버튼을 해제한다.
작동
나사산 부분은 버튼을 누름으로서 해제됨
데이터시트 EH 22356. 나사산 잠금 핀 – 자체-체결, 축 베어링 포함
액세서리
EH 22355. 리테이닝 케이블과 같이 사용 가능
추가 제품
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.