- 스텐레스 스틸, 고정 클립과 고정 링 – 그림 1, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 200 mm
- 무게: 8,2 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 150 mm
- 무게: 9,9 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 200 mm
- 무게: 10 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
- l: 300 mm
- 무게: 15 g
show article view
재질
연결 링
잠금 클립
- PA 6 열가소성플라스틱, 검정, RAL 9005와 유사함
연결 케이블
코팅 연결 케이블
아일렛 (Eyelet)
참조
스페셜 타입 별도 요청.
데이터시트 EH 22355. 연결 케이블 – 나사산 잠금 핀 용