나사산 잠금핀은 빠른 제결, 잠금, 조정, 변경 및 고정에 사용. 반복되는 연결에 쉽고 빠르게 체결 및 해제 가능.
버튼을 누르면 나사산 부위가 해제되며 나사산 홀에 나사산 잠금핀을 삽입하거나 뺄 수 있음. 나사산을 조이는 시간이 필요 없음.
나사산 잠금핀은 다음의 특징을 가짐:
이 폼목은 22355.0106 - 나사산 잠금 핀 자체-체결 / (d1: M8, l1: 30 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 나사산 잠금 핀 자체-체결 (EH 22355.)
1) 실험에 의해 규명된 평균 손힘.
2) 실험에 의해 규명된 평균값.
3) DIN 50141과 유사한 전단 강도; 값은 결합된 상태(가중 토크 없음)의 용도 에 적용됩니다.
핀 부분
손잡이
누름 단추
나사산 요소
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
나사산 형상으로 인해 나사산 크기가 작을수록 클램핑력이 더 높아집니다.
나사산 잠금핀은 정확한 체결을 위해 나사산에만 장착 가능
나사산 부분은 버튼을 누름으로서 해제됨