I perni di sollevamento per fori filettati sono elementi di sollevamento per carichi pesanti per un utilizzo facile e veloce. Vengono semplicemente inseriti nelle filettature e non avvitati. Il funzionamento è semplice e avviene solamente premendo un pulsante (quindi, premi il pulsante - inserisci - rilascia il pulsante – ed è tutto pronto per l'uso).
Tutte le versioni sono disponibili in acciaio e acciaio inox. Oltre ad un’ampia gamma metrica, sono disponibili anche le versioni con filettatura in pollici.
Esistono applicazioni versatili per la movimentazione rapida e semplice dei carichi, ad esempio, facile movimentazione di ingombranti costruzioni saldate, trasporto di telai pesanti e tegole.
La versione per fori centrali secondo DIN 332 è adatta, ad esempio, per alberi con foro centrale.
Il perno di sollevamento filettato con golfare girevole a 360 ° si allinea nella direzione della forza.
Tutte le versioni hanno una cosa in comune:
Rispetto ad un semplice golfare, consentono di risparmiare l'85% del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio.