3748.040 - Mazzuola SIMPLEX
Rame / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro 

La serie SIMPLEX 3748 comprende la combinazione di inserti in rame / nylon.

Rappresentando l’inserto pi duro nella selezione SIMPLEX, l’inserto in rame (serie 3804) produce forze d‘impatto estremamente e velate ma in modo più delicato rispetto a una mazza in acciaio. È il sostituto di una mazza di rame convenzionale.

L’inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d’impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampata a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all’usura e non si scheggia neanche a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso. 

La sede in ghisa nera rinforzata offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L’aumento di peso garantisce una maggiore forza d’impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un’eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un’impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all’umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D30mm e D40mm.

Caratteristiche del prodotto:

  • La mazzuola SIMPLEX soft-face con la combinazione in inserti in rame (duro) / nylon (bianco, duro, molto resistente all’usura, senza scheggiature anche a temperature sotto lo zero, resistenza ad olio e grasso).
  • La sede in ghisa rinforzata con grande stabilità aumenta la forza d’impatto aggiungendo peso.
  • Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all’umidità).
  • Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
  • Disponibile in D30mm e D40mm.
  • Sostituisce le classiche mazze in rame.

Campi di applicazione

Costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Questo articolo 3748.040 - Mazzuola SIMPLEX Rame / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro  / (Ø: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Maz­zuo­le SIM­PLEX Rame / nylon; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro  (EH 3748.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1150 g
Article-No.:
3748.040
Mazzuola SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 1150 g
  • GTIN: 4030618305057
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

  • Rame con guaina di plastica
  • Duro

Inserto 2

  • Nylon, bianco
  • Duro
  • Molto resistente all'usura
  • Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
  • Resistente ad oli e grassi

Sede

  • Ghisa temperata rinforzata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3748.040
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.