In­ne­sti ra­pi­di a compensazione radiale con flangia

EH 25100.

Innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione radiale per applicazioni ed impieghi diversi come, per es., il collegamento di aste cilindro e unità lineari.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
25100.0206
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
25100.0208
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
25100.0210
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
  • Peso: 175 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0212
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 279 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0216
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 455 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
25100.0220
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
  • Peso: 810 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
25100.0230
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
  • Peso: 176 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0232
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 280 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0236
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 454 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a gambo filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
25100.0240
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a gambo filettato – Fig. 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
  • Peso: 812 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
25100.0256
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
  • Peso: 77 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
25100.0258
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
  • Peso: 123 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
25100.0260
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0262
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 295 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0266
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 471 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
25100.0270
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
  • Peso: 850 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
6,5 kN
Article-No.:
25100.0280
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
  • Peso: 188 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
25100.0282
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensazione radiale x max.: 0,8 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
  • Peso: 294 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0286
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 471 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
25100.0290
CAD
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
  • Peso: 836 g
per la dell'articolo
Innesti rapidi

Materiale

Flangia

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Innesto

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

  • Acciaio, nero (ISO 4035/8675)

Note

L'innesto non trasmette momento torcente.

Assemblaggio

Il montaggio e lo smontaggio del semplice e robusto elemento di collegamento in due parti avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.

L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25100. Innesti rapidi – a compensazione radiale con flangia
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.