25100.0266 - Innesti rapidi
a compensazione radiale con flangia

Innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione radiale per applicazioni ed impieghi diversi come, per es., il collegamento di aste cilindro e unità lineari.

Questo articolo 25100.0266 - Innesti rapidi a compensazione radiale con flangia / Con innesto a foro filettato (d1: M16) è una variante del gruppo di articoli In­ne­sti ra­pi­di a compensazione radiale con flangia (EH 25100.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con innesto a foro filettato
Fig.:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Ca­ri­co am­mes­so spin­ta e tra­zio­ne max. [kN]:
18 kN
Article-No.:
25100.0266
Documenti
Innesti rapidi
  • Con innesto a foro filettato – Fig. 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensazione radiale x max.: 1 mm
  • Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
  • Peso: 471 g
Innesti rapidi

Materiale

Flangia

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Innesto

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

  • Acciaio, nero (ISO 4035/8675)

Note

L'innesto non trasmette momento torcente.

Assemblaggio

Il montaggio e lo smontaggio del semplice e robusto elemento di collegamento in due parti avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.

L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25100.0266
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.