EH 23310.
I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.
I bloccaggi hanno i seguenti vantaggi::
Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.
La tua selezione ha prodotto 3 risultati
Maggior dettagli
Questo modello è fuori produzione. Il modello successivo è disponibile nella versione con vite di bloccaggio (articolo n. 23310.0065 e 23310.0067).
L'altezza di staffaggio può essere aumentata utilizzando polunghe EH 23310. o ai dischi distanziali EH 1107.,EH 1108. e EH 1617. oppure può essere ridotta ricorrendo a puntali da inserire nell'apposito foro filettato.
I bloccaggi si possono fissare in due modi:
La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.
L'altezza di bloccaggio h1 non deve essere superata.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.