23310.0063 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta
oscillante, grandezza 60

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi hanno i seguenti vantaggi::

  • Rapid manual clamping by means of clamping screw or double eccentric lever.
  • Easy and rapid changing of workpieces by swinging away the clamping claw to the left or right. 
  • Compact design, thus only a small amount of space is required for clamping. 
  • Easy adjustment even to large clamping heights due to the height adjusting cylinders.

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

Questo articolo 23310.0063 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta oscillante, grandezza 60 / Con bullone di serraggio (d1: 60 mm, d2: M16) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta oscillante, grandezza 60 (EH 23310.)

Ver­sio­ne
Fig.
d2 [mm]
h1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
Fig.:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Corsa [mm]:
35 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
15 kN
Article-No.:
23310.0063
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Corsa: 35 mm
  • Coppia di serraggio max.: 90 Nm
  • Forza di bloccaggio: 15 kN
  • Peso: 2939 g
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Note

Questo modello è fuori produzione. Il modello successivo è disponibile nella versione con vite di bloccaggio (articolo n. 23310.0065 e 23310.0067).

Riferimenti

L'altezza di staffaggio può essere aumentata utilizzando polunghe EH 23310. o ai dischi distanziali EH 1107.,EH 1108. e EH 1617. oppure può essere ridotta ricorrendo a puntali da inserire nell'apposito foro filettato.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

L'altezza di bloccaggio h1 non deve essere superata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23310.0063
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.