Bloc­cag­gi com­pat­ti con supporto

EH 23210.

Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne cava [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0551
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana – Fig. 1
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Coppia di serraggio max.: 3 Nm
  • Peso: 566 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
23210.0561
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana – Fig. 1
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 9 Nm
  • Peso: 1349 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia piana
Fig.:
1
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
21,5 kN
Article-No.:
23210.0571
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia piana – Fig. 1
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spinta orizzontale max.: 21,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 20 Nm
  • Peso: 3000 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne cava [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
7 kN
Article-No.:
23210.0552
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica – Fig. 2
  • Dimensione cava: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spinta orizzontale max.: 7 kN
  • Coppia di serraggio max.: 3 Nm
  • Peso: 571 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
23210.0562
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica – Fig. 2
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 9 Nm
  • Peso: 1340 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne cava [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
21,5 kN
Article-No.:
23210.0572
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica – Fig. 2
  • Dimensione cava: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spinta orizzontale max.: 21,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 20 Nm
  • Peso: 3000 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato

Riferimenti

La base di appoggio integrata è provvista di un foro filettato per ricevere per esempio i piedini fissi EH 22690. ed i supporti basculanti EH 22730. / EH 22740.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
FAQ - Bloccaggi compatti
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Scheda EH 23210. Bloccaggi compatti – con supporto
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Quali sono i vantaggi nell'utilizzare un bloccaggio compatto rispetto ad una morsa multi-vice?

I bloccaggi compatti possiedono un profilo di interferenza minimo e possono essere posizionati con grande flessibilità grazie alle piastre di supporto abbinate. Sono disponibili anche in versione con leva di bloccaggio azionabile senza l'ausilio di attrezzi.