23210.0562 - Bloccaggi compatti
con supporto

Agendo sulla vite, la ganascia blocca il pezzo sia orizzontalmente sia con una componente verticale. Il favorevole rapporto di leva consente elevate forze di spinta. Usando i dadi per cave a T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508), i bloccaggi possono essere adattati anche a cave di altre dimensioni.

Questo articolo 23210.0562 - Bloccaggi compatti con supporto / Con ganascia prismatica (Dimensione cava: 14 mm, d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi com­pat­ti con supporto (EH 23210.)

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne cava [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Spin­ta oriz­zon­ta­le - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con ganascia prismatica
Fig.:
2
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spin­ta oriz­zon­ta­le max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
23210.0562
Documenti
Bloccaggi compatti
  • Con ganascia prismatica – Fig. 2
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spinta orizzontale max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 9 Nm
  • Peso: 1340 g
Bloccaggi compatti

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato

Riferimenti

La base di appoggio integrata è provvista di un foro filettato per ricevere per esempio i piedini fissi EH 22690. ed i supporti basculanti EH 22730. / EH 22740.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23210.0562
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.