Im­ba­sti­to­ri autobloccanti, a lunghezza variabile

EH 22360.

Utilizzati per l'assemblaggio e contemporaneamente per la congiunzione di piastre con spessori sottili. Compensazione fino a 5 mm. per il fissaggio delle lastre per lavori di saldatura, per protezioni, rivestimenti, chiusura portelli, ecc.

Resistenti alla corrosione.

Versione con impugnatura ergonomica.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio max. [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
16 N
Article-No.:
22360.0010
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 in rilascio: 3 mm
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
18 N
Article-No.:
22360.0012
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 in rilascio: 3 mm
  • Foro di ricezione H11: 6 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
16 N
Article-No.:
22360.0020
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 in rilascio: 3 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
18 N
Article-No.:
22360.0022
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 in rilascio: 3 mm
  • Foro di ricezione H11: 8 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
21 N
Article-No.:
22360.0030
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 in rilascio: 4 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
23 N
Article-No.:
22360.0032
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 in rilascio: 4 mm
  • Foro di ricezione H11: 10 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
21 N
Article-No.:
22360.0040
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 in rilascio: 4 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Imbastitori
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [N]:
23 N
Article-No.:
22360.0042
CAD
Documenti
Imbastitori
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 in rilascio: 4 mm
  • Foro di ricezione H11: 12 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Imbastitori

Materiale

Gambo

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica PA 6, grigio scuro

Molla

  • acciaio inox

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22360. Imbastitori – autobloccanti, a lunghezza variabile
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.