Box pro­mo­zio­na­le Fa­le­gna­me
Mazzuola SIMPLEX 50:40 TPE-morbido / superplastica e in più due BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

Il box promozionale Falegname comprende la mazzuola SIMPLEX 50:40 TPE-morbido / superplastica con sede in alluminio e due BESSEY GEARKLAMP GK15.

La mazzuola SIMPLEX 50:40 (cod. 3117.051), con le sue superfici di impatto sovradimensionate, è ideale per lavori di falegnameria. Ciò in quanto gli inserti, dalle dimensioni più che generose, impediscono che la sede in alluminio extra leggero batta contro il pezzo evitando così danni indesiderati.

La SIMPLEX 50:40 nella combinazione superplastica e inserto in TPE-morbido offre, grazie al collaudato principio SIMPLEX, due mazzuole in una.

Con l’inserto tenero in TPE-morbido di colore blu è possibile realizzare connessioni in legno salvaguardando i materiali. Inoltre gli inserti in TPE non lasciano impronte colorate indesiderate sul pezzo, diversamente da quanto accade con altre mazzuole.

L’inserto in superplastica più duro e ad alta durata rende invece possibile una forza d’urto notevolmente maggiore e permette all’utilizzatore ad esempio montaggi e regolazioni semplicissimi.

Con lo strettoio a ingranaggio GEARKLAMP GK 15 (art. GK15) sono possibili lavori di serraggio anche in spazi piccolissimi, in quanto il pistoncino è stato separato della maniglia e posizionato attorno alla barra. Partendo da qui, a ogni rotazione la forza di serraggio è trasmessa al pistoncino tramite un meccanismo nascosto nella ganascia scorrevole. Rispetto agli strettoi a vite o agli strettoi rapidi di tipo classico, lo strettoio a ingranaggio è notevolmente più compatto.

Caratteristiche del prodotto:

  • Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, medio duro, alta durata).
  • Le superfici di impatto sovradimensionate D50mm nella sede D40mm offrono la massima protezione per la lavorazione di superfici delicate.
  • La sede in alluminio extra leggero rende la mazzuola estremamente maneggevole e permette all’utilizzatore di controllare bene la forza d’urto (ideale per materiali fragili).
  • Principio SIMPLEX: Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e quindi sono molto economici e sostenibili.
  • In aggiunta due GEARKLAMP GK15 di BESSEY:
    • Niente componenti di attrezzi che danno fastidio nell’area di lavoro.
    • Manipolazione ergonomica garantita in ogni situazione di serraggio.
    • Enormemente flessibile e utilizzabile in spazi ristrettissimi.
    • Maniglia in plastica a due componenti per una manipolazione sicura.
    • Tasto di spostamento rapido per riposizionamenti rapidi della ganascia scorrevole.
    • Piastra di pressione basculante per un perfetto adattamento al pezzo.
    • L’alloggiamento in plastica della ganascia scorrevole protegge il meccanismo di azionamento da polvere e trucioli.

Campi di applicazione

Lavori di falegnameria, costruzione di porte, posizionamento di pezzi leggeri / delicati, prototipazione, montaggio mobili, impiallacciatura, montaggio e regolazione in ambienti delicati

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

gewicht [g]

Maggior dettagli

Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
gewicht [g]:
1008 g
Article-No.:
3117s005
Box promozionali 
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • Peso: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
per la dell'articolo
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 3117. Box promozionale Falegname – Mazzuola SIMPLEX 50:40 TPE-morbido / superplastica e in più due BESSEY GEARKLAMP
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.